ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 2X0,75auf AnfrageAussendurchmesser mm: 8.20 Artikel-Nr:0016022VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 23.08.2026
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 3G0,75auf AnfrageAussendurchmesser mm: 8.50 Artikel-Nr:0016023VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 23.08.2026
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4G0,75auf AnfrageAussendurchmesser mm: 9.20 Artikel-Nr:00160243VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 23.08.2026
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 5G0,75auf AnfrageAussendurchmesser mm: 9.70 Artikel-Nr:00160253VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 23.08.2026
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 7G0,75auf AnfrageAussendurchmesser mm: 10.30 Artikel-Nr:0016027VE: 3000m (empfohlen)Liefertermin auf Anfrage showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)" @mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)" class="padding-0 absolute mb-2 z-50" style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;" x-show="showInfo" x-transition >044 817 97 97
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 12G0,75auf AnfrageAussendurchmesser mm: 12.90 Artikel-Nr:0016031VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 23.08.2026
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 2X1auf AnfrageAussendurchmesser mm: 8.50 Artikel-Nr:0016042VE: 1000m (empfohlen)Liefertermin auf Anfrage showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)" @mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)" class="padding-0 absolute mb-2 z-50" style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;" x-show="showInfo" x-transition >044 817 97 97
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 3G1auf AnfrageAussendurchmesser mm: 8.80 Artikel-Nr:0016043VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 23.08.2026
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4G1auf AnfrageAussendurchmesser mm: 9.50 Artikel-Nr:00160443VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 23.08.2026
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 5G1auf AnfrageAussendurchmesser mm: 10.10 Artikel-Nr:00160453VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 23.08.2026
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 7G1auf AnfrageAussendurchmesser mm: 11.00 Artikel-Nr:0016047VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 23.08.2026
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 2X1,5auf AnfrageAussendurchmesser mm: 9.30 Artikel-Nr:0016064VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 23.08.2026