ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 5G0,75
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 00160253 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 0,75 |
|---|---|
| Aderzahl | 5G (mit grün/gelb) |
| Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
| Mantelfarbe | transparent |
| Aussendurchmesser mm | 9.70 |
| Nennspannung | 300/500V |
| Abschirmung | Geflecht aus verzinkten Stahldraht |
| Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
| Aderisolation | PVC Aderisolation LAPP P8 / 1 |
| Adern | Adern in Lagenverseilung |
| Besonderheiten | PVC Innenmantel, grau |
| Aussenmantel | Aussenmantel aus PVC, transparent |
| Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 20 x Ø Fest verlegt: 6 x Ø |
| Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C Fest verlegt: -40°C...+80°C |
| Nennspannung | Bis 1,50mm²: U0/U: 300/500V - ab 2,50mm²: U0/U: 450/750V - ab 2,50mm², bei fester und geschützter Installation: U0/U: 600/1000V |
| Prüfspannung | 4000V |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | stahlarmiert |
| Flexibilität | flexibel |
| Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
| Halogenfrei | Nein |
| Kabeltyp | ÖLFLEX 100 SY |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Beständigkeit | Mechanisch |
| Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |