Patchkabel RJ45 CAT. 5e/CAT. 6a

Cat.6A RJ 45 FRNC- office flex

UL Listed, halogenfrei

Underwriters Laboratories Listed Halogenfrei RoHS Konform CE Konform Ethernet/IP

  • Cat 5e Patchkabel SF/UTP - 4x2 AWG 26/7 twisted pair LSOH halogenfree 75°C - UL listed
  • Cat 6a Patchkabel S/FTP - 4x2 AWG 26/7 twisted pair LSOH halogenfree 75°C - UL listed 

Patchcord Cat 5e SF/UTP 0,3m GY
 
grau 5.50 0.30 Cat. 5e Artikel-Nr:1860506003
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Patchcord Cat 5e SF/UTP 0,5m GY
 
grau 5.50 0.50 Cat. 5e Artikel-Nr:1860506005
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 RD
 
rot 0.25 6.20 Cat. 6a Artikel-Nr:24441391
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Patchcord Cat 5e SF/UTP 1,0m GY
 
grau 5.50 1.00 Cat. 5e Artikel-Nr:1860506010
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 WH
 
weiss 0.25 6.20 Cat. 6a Artikel-Nr:24441406
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Patchcord Cat 5e SF/UTP 2,0m GY
 
grau 5.50 2.00 Cat. 5e Artikel-Nr:1860506020
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 GY
 
grau 0.25 6.20 Cat. 6a Artikel-Nr:24441361
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Patchcord Cat 5e SF/UTP 3,0m GY
 
grau 5.50 3.00 Cat. 5e Artikel-Nr:1860506030
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 OR
 
orange 0.25 6.20 Cat. 6a Artikel-Nr:24441376
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Patchcord Cat 5e SF/UTP 5,0m GY
 
grau 5.50 5.00 Cat. 5e Artikel-Nr:1860506050
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 YE
 
gelb 0.25 6.20 Cat. 6a Artikel-Nr:24441421
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Patchcord Cat 5e SF/UTP 7,0m GY
 
grau 5.50 7.00 Cat. 5e Artikel-Nr:1860506070
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
12
...
11
...
13»
147 von 147
Kategorie (LAN)
Länge
Farbe
Kabeltyp