ÖLFLEX FD 891 P 7G0,5auf AnfrageAussendurchmesser mm: 9.60 Artikel-Nr:1028007VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 08.08.2026
ÖLFLEX FD 891 P 3G0,75Aufgrund allg. Rohstoffengpässen wird ein alternativerauf AnfrageAussendurchmesser mm: 7.30 Artikel-Nr:1028103VE: 500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 08.08.2026
ÖLFLEX FD 891 P 4G0,75Aufgrund allg. Rohstoffengpässen wird ein alternativer PUR-Mantelkunststoff eingesetzt,auf AnfrageAussendurchmesser mm: 8.00 Artikel-Nr:1028104VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 08.08.2026
ÖLFLEX FD 891 P 5G0,75auf AnfrageAussendurchmesser mm: 8.70 Artikel-Nr:1028105VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 08.08.2026
ÖLFLEX FD 891 P 7G0,75auf AnfrageAussendurchmesser mm: 10.70 Artikel-Nr:1028107VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 08.08.2026
ÖLFLEX FD 891 P 12G0,75auf AnfrageAussendurchmesser mm: 11.70 Artikel-Nr:1028112VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 08.08.2026
ÖLFLEX FD 891 P 18G0,75Aufgrund allg. Rohstoffengpässen wird ein alternativer PUR-Mantelkunststoff eingesetzt,auf AnfrageAussendurchmesser mm: 13.90 Artikel-Nr:1028118VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 08.08.2026
ÖLFLEX FD 891 P 25G0,75Aufgrund allg. Rohstoffengpässen wird ein alternativer PUR-Mantelkunststoff eingesetzt,auf AnfrageAussendurchmesser mm: 16.60 Artikel-Nr:1028125VE: 2000m (empfohlen)Liefertermin auf Anfrage showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)" @mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)" class="padding-0 absolute mb-2 z-50" style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;" x-show="showInfo" x-transition >044 817 97 97
ÖLFLEX FD 891 P 34G0,75Aufgrund allg. Rohstoffengpässen wird ein alternativer PUR-Mantelkunststoff eingesetzt,auf AnfrageAussendurchmesser mm: 18.90 Artikel-Nr:1028134VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 08.08.2026
ÖLFLEX FD 891 P 50G0,75Aufgrund allg. Rohstoffengpässen wird ein alternativer PUR-Mantelkunststoff eingesetzt,auf AnfrageAussendurchmesser mm: 22.50 Artikel-Nr:1028150VE: 1500m (empfohlen)Liefertermin auf Anfrage showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)" @mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)" class="padding-0 absolute mb-2 z-50" style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;" x-show="showInfo" x-transition >044 817 97 97
ÖLFLEX FD 891 P 3G1,5Aufgrund allg. Rohstoffengpässen wird ein alternativer PUR-Mantelkunststoff eingesetzt,auf AnfrageAussendurchmesser mm: 8.40 Artikel-Nr:1028303VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 08.08.2026
ÖLFLEX FD 891 P 4G1,5Aufgrund allg. Rohstoffengpässen wird ein alternativer PUR-Mantelkunststoff eingesetzt,auf AnfrageAussendurchmesser mm: 9.30 Artikel-Nr:1028304VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 08.08.2026