Kabelverschraubung metrisch aus Polyamid

SKINTOP ST(R)-M

mit Vibrationsschutz, VDE, UL-Listed

Metrisches Gewinde VDE geprüft RoHS Konform CE Konform

SKINTOP® ST-M, die Standard-Kabelverschraubung

SKINTOP® STR-M mit Reduzierungs-Dichteinsatz

Material

Körper: Polyamid

Dichtung: Neoprene (CR)

Temperaturbereich: -40°C...+100°C

Schutzart: IP 66, IP 68 - 5bar, IP 69

Approbationen: cUL, UR, VDE, nach EN 50262


SKINTOP® CLEAN

Material

Körper: Polyamid

Dichtung: Silikon

Temperaturbereich: -20°C...+100°C

Schutzart: IP 66, IP 68 - 5bar, IP 69

Approbationen: FDA, ISO1, ISO2, CE

76 von 76
Verschraubungstyp
Farbe (RAL)
inklusive Gegenmutter
M Grösse
Klemmbereich mm
Gewindelänge am Unterteil
Gefunden: 76
SKINTOP CLEAN M12X1.5
 
SKINTOP CLEAN weiss-blau Nein M12 x 1.5 4.5 - 6.0 8.0 Artikel-Nr:53110020
VE: 25ST (fix)Mindestbestellmenge: 25 ST
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
SKINTOP CLEAN M16X1.5
 
SKINTOP CLEAN weiss-blau Nein M16 x 1.5 7.5 - 9.0 8.0 Artikel-Nr:53110021
VE: 25ST (fix)Mindestbestellmenge: 25 ST
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
SKINTOP CLEAN M20X1.5
 
SKINTOP CLEAN weiss-blau Nein M20 x 1.5 8.5 - 12.0 9.0 Artikel-Nr:53110022
VE: 25ST (fix)Mindestbestellmenge: 25 ST
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
SKINTOP CLEAN M25X1.5
 
SKINTOP CLEAN weiss-blau Nein M25 x 1.5 11.0 - 17.0 10.0 Artikel-Nr:53110023
VE: 10ST (fix)Mindestbestellmenge: 10 ST
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
SKINTOP CLEAN M32X1.5
 
SKINTOP CLEAN weiss-blau Nein M32 x 1.5 13.0 - 21.0 10.0 Artikel-Nr:53110024
VE: 10ST (fix)Mindestbestellmenge: 10 ST
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
SKINTOP CLEAN M40X1.5
 
SKINTOP CLEAN weiss-blau Nein M40 x 1.5 15.0 - 28.0 10.0 Artikel-Nr:53110025
VE: 10ST (fix)Mindestbestellmenge: 10 ST
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
SKINTOP ST-M 12X1,5 + GMP-GL-M SGY 10ST - SKINTOP ST-M + Gegenmutter
 
SKINTOP ST-M silbergrau, RAL 7001 Ja M12 x 1.5 3.5 - 7.0 8.0 Artikel-Nr:53110068
VE: 10ST (fix)Mindestbestellmenge: 10 ST
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
SKINTOP ST-M 16X1,5 + GMP-GL-M SGY 10ST - SKINTOP ST-M + Gegenmutter
 
SKINTOP ST-M silbergrau, RAL 7001 Ja M16 x 1.5 4.0 - 10.0 8.0 Artikel-Nr:53110069
VE: 10ST (fix)Mindestbestellmenge: 10 ST
demnächst verfügbar ab 05.12.2026
SKINTOP ST-M 20X1,5 + GMP-GL-M SGY 10ST - SKINTOP ST-M + Gegenmutter
 
SKINTOP ST-M silbergrau, RAL 7001 Ja M20 x 1.5 5.0 - 12.0 9.0 Artikel-Nr:53110070
VE: 10ST (fix)Mindestbestellmenge: 10 ST
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
SKINTOP ST-M 32X1,5 + GMP-GL-M SGY 5ST - SKINTOP ST-M + Gegenmutter
 
SKINTOP ST-M silbergrau, RAL 7001 Ja M32 x 1.5 9.0 - 21.0 10.0 Artikel-Nr:53110072
VE: 5ST (fix)Mindestbestellmenge: 5 ST
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
SKINTOP ST-M 40X1,5 + GMP-GL-M SGY 5ST - SKINTOP ST-M + Gegenmutter
 
SKINTOP ST-M silbergrau, RAL 7001 Ja M40 x 1.5 16.0 - 28.0 10.0 Artikel-Nr:53110073
VE: 5ST (fix)Mindestbestellmenge: 5 ST
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Temperaturbereich
-40°C...+100°C
Schutzart
IP66 / IP68 / IP69