SKINTOP ST-M 25X1,5 + GMP-GL-M SGY 10ST

SKINTOP ST-M 25X1,5 + GMP-GL-M SGY 10ST

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 53110071

Spezifikationen

Temperaturbereich -40°C...+100°C
Schutzart IP66 / IP68 / IP69
Approbationen UL, UR, VDE
Beständigkeiten
  • Öl
  • Wasser

Downloads

Datenblatt (140.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?