Sicherung aR, TTF/EF

IEC/FR Zylindersicherungen

Zum Schutz von Halbleitern, Quadratischer Keramikkörper,
Grössen 30 bis 33, Superflink, mit Anschraub-Kontakten "TTF",mit Messer-Kontakten "EF", französische Norm

Funktionalität: Klasse: aR (URD)
                     IEC / DIN/VDE / UL

Französische Norm
Halbleiterschutz, Quadratischer Keramikkörper, Grössen 70 bis
73, Superflink, mit Anschraub-Kontakten "TTF", mit Messer-
Kontakten "EF", Funktionalität: Klasse: URD (aR)
Bemessungsspannung: 650 - 1300VAC

Ausführungen nach amerikanischem Standard (A070/A065/
A060/A055A050 - URD - 30/31/32/33 - KI/LI/LLI) auf Anfrage

RoHS Konform
RoHS Konform
RoHS Konform
RoHS Konform
RoHS Konform
RoHS Konform
Underwriters Laboratories Listed
Canadian Standards Association
RoHS Konform
Underwriters Laboratories Listed
Canadian Standards Association
Underwriters Laboratories Listed
Canadian Standards Association
RoHS Konform
Underwriters Laboratories Listed
Canadian Standards Association
RoHS Konform
RoHS Konform
RoHS Konform
RoHS Konform
RoHS Konform
Canadian Standards Association
Underwriters Laboratories Listed
Underwriters Laboratories Listed
Canadian Standards Association
RoHS Konform
RoHS Konform
RoHS Konform
RoHS Konform
RoHS Konform
Underwriters Laboratories recognized
Canadian Standards Association
RoHS Konform
RoHS Konform
RoHS Konform
RoHS Konform
2'524

Spezifikationen

aR / gR Ja
gS Nein

Downloads

Datenblatt (0 Bytes)

Download
Sind Sie sich sicher?