Kunststoffgehäuse Hygienic
Aus dem grossen Sortiment von 14 verschiedenen Gehäuseserien ist die T-Type Hygienic Serie aus Kunststoff im sogenannten „Spritzbereich“ ohne Probleme einsetzbar. Grund hierfür sind verschiedene technische Vorteile des Werkstoffes gegenüber dem üblichen Aluminiumdruckguss. Die T-Type-Gehäuse sind korrosionsfest, schutzisoliert und deutlich leichter als Metallgehäuse.
Das selbstverlöschende und antistatische Material ist in einem ungewöhnlichen Mass gegen die Einwirkung aggressiver Umweltmedien wie Gase, Säuren, Laugen etc. geschützt. Die mechanische Stabilität und die Resistenz gegen Vibration wie auch gegen Schock- und Schlagenergien sind dank der stärkeren Wanddicke beträchtlich höher als bei herkömmlichen Alugehäusen. Die Gehäuse mit den blauen Verriegelungsbügel wurden durch ECOLAB zertifiziert.