{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Zum Hauptinhalt springen
Lösungen
E-Service
Aktuelles
Unternehmen
Kontakt
Login
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Steckverbinder
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Start
Sortiment
Steckverbinder
Rechtecksteckverbinder
Steckverbinder für Food & Beverage
Filter
(30)
Kunststoffgehäuse Hygienic
Kunststoffgehäuse Hygienic
Filter
30 von 30
Produktart
Gehäuse
21
Zubehör
5
Schutzdeckel
4
Baugrösse
104x27
6
21x21
1
44x27
6
57x27
7
77x27
6
Gehäuseart
Sockelgehäuse
8
Kupplungsgehäuse
8
Anbaugehäuse
5
Verriegelungsart
2 Bügel
18
1 Bügel
7
Gewindegrösse
M32
8
ohne Gewindeausgang
5
M25
4
M40
4
Kabelausgang
gerade
8
seitlich
8
Schutzart
IP66 / IP69 gemäss EN60529
30
IP66 / IP69
24
IP44
1
Filter anwenden
zurücksetzen
Ja
Nein