PUR-Daten Spiralkabel schwarz
UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y
für exakte Impulsübermittlung

Diese Spiralkabel mit einem Aussenmantel aus einer Polyurethan (PUR) Mischung werden in der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik eingesetzt. Überall dort wo abgeschirmte Kabel in kleinsten Dimensionen benötigt werden.
Der Nutzen dieser Spiralkabel ist die Gesamtabschirmung gegen hochfrequente Einflüsse und Sicherstellung von exakter Impulsübermittlung.

Auszugslängen bis zum 4-fachen der geschlossenen Länge.

Länge der gestreckten Enden: 200mm und 600mm.

 

 

Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
CE Konform
120

Spezifikationen

Bauform Kabel spiral
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Spiralkabel
Kabeltyp UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -5
  • 50
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Öl
Sind Sie sich sicher?