Schleppkettenkabel PVC Class 5 nummeriert ab 0.50mm²

ÖLFLEX CHAIN 809

für mittlere Beanspruchung 1000V UL/CSA

UL recognized for U.S and Canadian marked CE Konform

Ölflex CHAIN 809 Schleppkettenkabel wurde für den Einsatz in Schleppketten konstruiert. Es ermöglicht den Einsatz mit einem Mindestbiegeradius ab 10 x Leitungsdurchmesser. Ausgelegt für 2 Millionen Wechselbiegezyklen und Verfahrwege bis 10 Meter. Für Verfahrwege > 10 m empfehlen wir Vollflex ULTRA PUR.

36 von 36
Aderzahl
Querschnitt mm²
Gefunden: 36
ÖLFLEX CHAIN 809 2X0,5
 
5.20 Artikel-Nr:1026700
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 3G0,5
 
5.50 Artikel-Nr:1026701
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 12.12.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 4G0,5
 
6.00 Artikel-Nr:1026702
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 5G0,5
 
6.50 Artikel-Nr:1026703
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 7G0,5
 
7.70 Artikel-Nr:1026704
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 12G0,5
 
9.20 Artikel-Nr:1026705
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 18G0,5
 
11.00 Artikel-Nr:1026706
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 25G0,5
 
13.30 Artikel-Nr:1026707
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 2X0,75
 
5.60 Artikel-Nr:1026708
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 3G0,75
 
6.00 Artikel-Nr:1026709
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 4G0,75
 
6.50 Artikel-Nr:1026710
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 5G0,75
 
7.10 Artikel-Nr:1026711
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026

Spezifikationen

Material Aussenmantel
PVC
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei
Nein
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • 1
  • 70
Zertifizierung
UL/CSA
Prüfspannung
4000V