Robustes Datenkabel DIN47100 ab 0.14mm² halogenfrei paarverseilt geschirmt

UNITRONIC ROBUST C (TP)

wetter- und ölbeständig

ECOLAB Halogenfrei

Die Isolation von Unitronic Robust C (TP) ist resistent gegen pflanzliche, synthetische oder mineralische Fette, Wachse und Öle und deren Emulsionen und ist ECOLAB zertifiziert. Das geschirmte Unitronic Robust C (TP) ist dank der schwarzen Ummantelung auch noch unempfindlich gegen UV-Strahlung, Hitze (bis 90°C), Frost (bis-50°C) und Nässe.

34 von 34
Aderzahl
Querschnitt mm²
Nennspannung
Gefunden: 34
UNITRONIC ROBUST C (TP) 2x2x0,14
 
5.30 Artikel-Nr:1032100
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
UNITRONIC ROBUST C (TP) 3x2x0,14
 
5.80 Artikel-Nr:1032101
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
UNITRONIC ROBUST C (TP) 4x2x0,14
 
6.20 Artikel-Nr:1032102
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
UNITRONIC ROBUST C (TP) 6x2x0,14
 
7.10 Artikel-Nr:1032104
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
UNITRONIC ROBUST C (TP) 2x2x0,25
 
6.30 Artikel-Nr:1032108
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
UNITRONIC ROBUST C (TP) 3x2x0,25
 
7.10 Artikel-Nr:1032109
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
UNITRONIC ROBUST C (TP) 4x2x0,25
 
7.60 Artikel-Nr:1032110
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Bauform Kabel
rund
Kabeltyp
UNITRONIC ROBUST C (TP)
Material Aussenmantel
TPE-V
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Ja
Zertifizierung
ECOLAB
Beständigkeit
  • UV
  • Witterung
Branche
Food & Beverage
Unterkategorie Kabel
PUR Kabel

Downloads