UNITRONIC ROBUST C (TP) 4x2x0,25

UNITRONIC ROBUST C (TP) 4x2x0,25

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1032110

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,25
Aderzahl 4x2x
Aderkennzeichnung farbig DIN47100
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 7.60
Nennspannung 500V
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -40°C...+90°C
Feste verlegung: -50°C...+90°C
Normierung geprüft ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1
VDE 0812
Metrisch Nein
Edelstahl Nein
Material Aussenmantel TPE-V
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 90
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 90
Zertifizierung ECOLAB
Kabeltyp UNITRONIC ROBUST C (TP)
Beständigkeiten
  • UV
  • Witterung
Branche Food & Beverage
Unterkategorie Kabel PUR Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?