Zertifiziertes Kabel halogenfrei für Maschinen, Geräte an Veranstaltungen, Orte mit hoher Personen-/ Sachwertkonzentration

07ZZ-F

Aussenmantel schwarz

European harmonized according CENELEC CE Konform
H07ZZ-F 3G1,5
 
auf Anfrage
Artikel-Nr:1600810
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
H07ZZ-F 4G1,5
 
auf Anfrage
Artikel-Nr:1600811
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
H07ZZ-F 5G1,5
 
auf Anfrage
Artikel-Nr:1600812
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
H07ZZ-F 5G2,5
 
auf Anfrage
Artikel-Nr:1600822
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
20 von 20
Aderzahl
Querschnitt mm²

Spezifikationen

Bauform Kabel
rund
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • Gummikabel
Kabeltyp
H07ZZ-F
Material Aussenmantel
Gummi
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Ja
Zertifizierung
HAR

Downloads