H07ZZ-F 4G2,5

H07ZZ-F 4G2,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1600821

Spezifikationen

Querschnitt mm² 2,50
Aderzahl 4G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe schwarz
Nennspannung 450/750V
Min. - Max. Aussendurchmesser mm 12.1 - 13.9
Litzenaufbau Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation Aderisolation aus Gummimischung
Aussenmantel Aussenmantel aus Gummimischung
Mindestbiegeradius 4 bis 8 x Ø (EN 50565-1)
Nennspannung Uo/U: 450/750V - Feste, geschützte Installation: Uo/U: 600/1000V
Prüfspannung 2500V
PUR Nein
300/500V Nein
1000V Nein
Material Aussenmantel Gummi
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 90
Zertifizierung HAR
Kabeltyp H07ZZ-F
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • Gummikabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?