Sicherungstrenner nach UL/CSA

IEC/FR Zylindersicherungen

Für Zylindersicherungen der Klasse "Midget" nach UL/CSA

Für Sicherungen der Klasse "Midget"

Für Zylindersicherungen der Grössen 10x38 nach UL/CSA

Bemessungsspannung: 600VAC

Hinweis: UL-Recognized für 800VAC resp. 1'000VDC 

            Bemessungsstrom: 30A

Für Zylindersicherungen der Grössen 14x51 nach UL/CSA

Bemessungsspannung: 750VAC, Bemessungsstrom: 50A

Für Zylindersicherungen der Grössen 22x58 nach UL/CSA
Bemessungsspannung: 750VAC, Bemessungsstrom: 125A 

Für Zylindersicherungen der Grössen 27x60 nach UL/CSA
Bemessungsspannung: 800VAC, Bemessungsstrom: 150A

Weitere Sicherungshalter auf Anfrage z. B. zu den Reihen der:

• Klasse CC - Open-Style (Serie 303)
• Klasse J - Open-Style (Serie 303)
• Klasse J - Form 101 (Serie 703; P243, P266)
• Klasse G - (Sicherungen der Reihe AG)
• Klasse H, K (Sicherungen der Reihe OT -/S, RF -/S, A2 -/6Y, OTN, CRN -/S, NRN -/S)
• Klasse H, K (Sicherungen der Reihe OT -/S, RF -/S, A2 -/6Y, OTN, CRN -/S, NRN -/S)
• Klasse H, K (Sicherungen der Reihe OT -/S, RF -/S, A2 -/6Y, OTN, CRN -/S, NRN -/S)
• Klasse R (Sicherungstypen der Reihe A2D-R, A2K-R, TR-R; A6D-R, A6K-R, TRS-R)

RoHS Konform
RoHS Konform
RoHS Konform
RoHS Konform
RoHS Konform
RoHS Konform
Underwriters Laboratories Listed
Canadian Standards Association
RoHS Konform
Underwriters Laboratories Listed
Canadian Standards Association
Underwriters Laboratories Listed
Canadian Standards Association
RoHS Konform
Underwriters Laboratories Listed
Canadian Standards Association
RoHS Konform
RoHS Konform
RoHS Konform
RoHS Konform
RoHS Konform
Canadian Standards Association
Underwriters Laboratories Listed
Underwriters Laboratories Listed
Canadian Standards Association
RoHS Konform
RoHS Konform
RoHS Konform
RoHS Konform
RoHS Konform
Underwriters Laboratories recognized
Canadian Standards Association
RoHS Konform
RoHS Konform
RoHS Konform
RoHS Konform
2'524

Downloads

Datenblatt (0 Bytes)

Download
Sind Sie sich sicher?