Für die Lebensmittelindustrie

TY-Rap cable ties

mit Stahlzunge

Halogenfrei RoHS Konform

Die TY-RAP Kabelbinder mit selbsthemmendem Stahlverschluss sind zu einem unentbehrlichen Bestandteil der Industrie geworden. Ihre Anwendung finden die vielfältigen und UL- gelisteten Kabelbinder insbesondere im Steuerungs-, Schaltschrank- und Karosseriebau sowie in der Hausinstallation.

Diese blauen detektierbaren Kabelbinder werden überall dort empfohlen, wo Kabelbinderreste nichts im Endprodukt zu suchen haben. Insbesondere in der Lebensmittel- und der Pharmazeutischen Industrie bei welcher die strenge HACCP EU-Richtlinien angewendet werden. Die Kabelbinder aus einer speziellen Polyamid Mischung sind mit Eisenoxyden durchsetzt und können durch Metalldetektoren und Röntgengeräten aber auch durch visuelle Erkennungssysteme identifiziert werden. Die intensive blaue Farbgebung begünstigt ebenfalls die optische Kontrolle und sichert ein schnelles Erkennen. Die Kabelbinder eignen sich für das Verschliessen von Säcken und Gebinden oder bei der Installation von Kabel und Schläuchen in Produktionsanlagen.

KABELBINDER TY-RAP TY 33 M 102X2,3 NA
 
Artikel-Nr:61715420
VE: 1000ST (fix)Mindestbestellmenge: 1'000 ST
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
KABELBINDER TY-RAP TY 34 M 151X3,5 NA
 
Artikel-Nr:61715480
VE: 1000ST (fix)Mindestbestellmenge: 1'000 ST
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
KABELBINDER TY-RAP TY 35 M 198X4,7 NA
 
Artikel-Nr:61715540
VE: 1000ST (fix)Mindestbestellmenge: 1'000 ST
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
48 von 48
Verpackungseinheit
Typ
Abmessung mm
Farbe

Spezifikationen

Material
Polyamid 6.6 oder Polypropylen mit Eisenoxyden, halogenfrei, silikonfrei
Temperaturbereich
-40°C...+85°C
Brandverhalten
Polyamid 6.6 = UL 94 V-2 / Polypropylen = UL 94 HB