Zum Hauptinhalt springen
  • Lösungen
  • E-Service
  • Aktuelles
  • Unternehmen
  • Kontakt
LAPP SWISS AG
Login
Kabel Litzen Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten Verschraubungen & Schutzschläuche Steckverbinder Kabelzubehör Sicherungen & Sicherungshalter Werkzeuge & Maschinen
  • Kabel
  • Litzen
  • Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
  • Verschraubungen & Schutzschläuche
  • Steckverbinder
  • Kabelzubehör
  • Werkzeuge & Maschinen
LAPP SWISS AG
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
  • Start
  • Sortiment
  • Sicherungen & Sicherungshalter
  • Sicherungen

Gleichspannungssicherungen

Sicherung 440/660VDC

Sicherung 440/660VDC

Sicherung 440/660VDC

14x51mm, 22x58mm, 27x60mm

Sicherung 1000/1500VDC

Sicherung 1000/1500VDC

Sicherung 1000/1500VDC

20x127mm, 20x190mm, 36x127mm, 36x190mm

Sicherung 750VDC

Sicherung 750VDC, 120..123 EF/TTF 2x122/123

Sicherung 750VDC

Gleichspannungssicherungen im quadratischen Keramikkörper

Sicherung 1200VDC

Sicherung 1200VDC, 70,72,2x72QF

Sicherung 1200VDC

Gleichspannungssicherungen im quadratischen Keramikkörper

LAPP SWISS AG

Vertrieb

Rümlang
LAPP SWISS AG
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
+41 44 817 97 97
info.zh.ch.lch@lapp.com

Produktion

Diessenhofen
LAPP SWISS AG
Grossholzstrasse 24
CH-8253 Diessenhofen
+41 52 646 05 30
info.tg.ch.lch@lapp.com
Newsletter Anmeldung
© 2026 LAPP SWISS AG
powered by polynorm