ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ƎLEMENT H07RN-F
Gummikabel halogenfrei für schwere mechanische Beanspruchung
ƎLEMENT H07RN-F
für Unterwassereinsatz bis 100m, flexibel/torsion, UV-beständig
- Extrem vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe sowie verbesserter Eigenschaften (verglichen mit H07RN-F, normale Version).
- Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung sowie bestätigt geringe Rauchgasentwicklung im Brandfall begünstigen die Verwendung der Leitung in öffentlichen Bereichen.
- Breiterer Temperaturbereich als für andere Gummileitungen üblich.
- Geprüft für Einsatz unter Wasser bis 100 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur.
- Einadrige Leitungen dieses Typs können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung verwendet werden.
- Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- Für den Außenbereich geeignet.
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
demnächst verfügbar ab 01.08.2024
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | H07RN-F, erweiterte Version |
Material Aussenmantel | Gummi |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Zertifizierung |
|
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|