Gummikabel halogenfrei für schwere mechanische Beanspruchung

H07RN-F enhanced

für Unterwassereinsatz bis 100m, flexibel/torsion, UV-beständig

European harmonized according CENELEC CE Konform Halogenfrei RoHS Konform

  • Extrem vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe sowie verbesserter Eigenschaften (verglichen mit H07RN-F, normale Version).
  • Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung sowie bestätigt geringe Rauchgasentwicklung im Brandfall begünstigen die Verwendung der Leitung in öffentlichen Bereichen.
  • Breiterer Temperaturbereich als für andere Gummileitungen üblich.
  • Geprüft für Einsatz unter Wasser bis 100 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur.
  • Einadrige Leitungen dieses Typs können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung verwendet werden.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • Für den Außenbereich geeignet.


64 von 64
Aderzahl
Aderkennzeichnung
Querschnitt mm²

Spezifikationen

Bauform Kabel
rund
Litzenaufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation
Aderisolation aus Spezialgummi
Material Aussenmantel
Gummi
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Ja
Beständigkeit
  • Mechanisch
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
  • Wasser
  • Flammwidrig
Zertifizierung
  • HAR
  • CPR
CPR Brandklasse
Eca
Nennspannung
Uo/U = 450/750V
Prüfspannung
2500 V AC
Mindestbiegeradius
Bewegt: 6 x Ø<br/>Fest verlegt: 4 x Ø
Branche
Windenergie
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • Gummikabel
Kabeltyp
H07RN-F, erweiterte Version