Servomotorenkabel für NFPA 79 konform UL TC-ER und c(UL) CIC/TC Zulassung

ÖLFLEX SERVO 7TCE

gemäss NEC und NFPA 79

UL recognized for U.S and Canadian marked Underwriters Laboratories Listed CE Konform
13 von 13
Hybridabmessung
Aderzahl
Querschnitt mm²
Gefunden: 13
ÖLFLEX SERVO 7TCE 4G16AWG - 4G 1,50mm²
 
9.80 Artikel-Nr:700730
VE: 762m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX SERVO 7TCE 4G14AWG - 4G 2,50mm²
 
11.00 Artikel-Nr:700731
VE: 762m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Bauform Kabel
rund
Kabeltyp
ÖLFLEX SERVO 7TCE
Material Aussenmantel
TPE
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Nein
Zertifizierung
UL/CSA
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Motorenkabel

Downloads