ÖLF SER 7TCE 4G12AWG+(2x18AWG)+(2x16AWG)
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 700741 |
---|
Spezifikationen
Hybridabmessung | 4G 4,00mm²+ (2x 1,00mm²)+(2x 1,50mm²) |
---|---|
Aderkennzeichnung | farbig spezial |
Mantelfarbe | orange |
Nennspannung | UL 1kV |
Aussendurchmesser mm | 17.00 |
Material Aussenmantel | TPE |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
Halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Motorenhersteller | ÖLFLEX |
Kabeltyp | ÖLFLEX SERVO 7TCE |
Konfektioniert mit Stecker | Nein |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |