ÖLFLEX SERVO 728 CY (10x0,14+2x0,5)10x 0,14mm²+2x 0,50mm²auf AnfrageAussendurchmesser mm: 7.00 Artikel-Nr:1020100VE: 500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 10.10.2026
ÖLFLEX SERVO 728 CY (10x0,14+4x0,5)10x 0,14mm²+4x 0,50mm²auf AnfrageAussendurchmesser mm: 7.60 Artikel-Nr:1020101VE: 2000m (empfohlen)Liefertermin auf Anfrage showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)" @mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)" class="padding-0 absolute mb-2 z-50" style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;" x-show="showInfo" x-transition >044 817 97 97
ÖLFLEX SERVO 728 CY (15x0,14+4x0,5)15x 0,14mm²+4x 0,50mm²auf AnfrageAussendurchmesser mm: 7.60 Artikel-Nr:1020102VE: 2000m (empfohlen)Liefertermin auf Anfrage showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)" @mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)" class="padding-0 absolute mb-2 z-50" style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;" x-show="showInfo" x-transition >044 817 97 97
ÖLFLEX SERVO 728 CY (4x2x0,34+4x0,5)4x 2x 0,34mm²+4x 0,50mm²auf AnfrageAussendurchmesser mm: 8.30 Artikel-Nr:1020110VE: 500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 19.09.2026
ÖLFLEX SERVO 728 CY 3x(2x0,14)+4x0,14+2x3x (2x 0,14mm²)+4x 0,14mm²+2x 0,50mm²auf AnfrageAussendurchmesser mm: 8.20 Artikel-Nr:1020111VE: 500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 23.08.2026
ÖLFLEX SERVO 728 CY (4x2x0,25+2x0,5)4x 2x 0,25mm²+2x 0,50mm²auf AnfrageAussendurchmesser mm: 7.90 Artikel-Nr:1020120VE: 500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 23.08.2026
ÖLFLEX SERVO 728 CY (4x2x0,25+2x1,0)4x 2x 0,25mm²+2x 1,00mm²auf AnfrageAussendurchmesser mm: 7.60 Artikel-Nr:1020121VE: 500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 23.08.2026
ÖLFLEX SERVO 728 CY (4x2x0,14+4x1,0+(4x4x 2x 0,14mm²+4x 1,00mm²+(4x 0,14mm²)auf AnfrageAussendurchmesser mm: 9.00 Artikel-Nr:1020122VE: 2000m (empfohlen)Liefertermin auf Anfrage showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)" @mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)" class="padding-0 absolute mb-2 z-50" style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;" x-show="showInfo" x-transition >044 817 97 97
ÖLFLEX SERVO 728 CY 3x(2x0,14)+2x(0,5)3x (2x 0,14mm²)+2x (0,50mm²)auf AnfrageAussendurchmesser mm: 9.00 Artikel-Nr:1020130VE: 500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 23.08.2026
ÖLFLEX SERVO 728 CY 3x(2x0,14)+(3x0,14)3x (2x 0,14mm²)+(3x 0,14mm²)auf AnfrageAussendurchmesser mm: 9.20 Artikel-Nr:1020131VE: 500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 23.08.2026
ÖLFLEX SERVO 728 CY 4x(2x0,14)+(2x1,0)4x (2x 0,14mm²)+(2x 1,00mm²)auf AnfrageAussendurchmesser mm: 10.40 Artikel-Nr:1020132VE: 500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 23.08.2026
ÖLFLEX SERVO 728 CY (4x2x0,14+4x0,5)4x 2x 0,14mm²+4x 0,50mm²auf AnfrageAussendurchmesser mm: 7.90 Artikel-Nr:1020133VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 23.08.2026