ÖLFLEX SERVO 728 CY (15x0,14+4x0,5)
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
| Art-Nr | 1020102 |
|---|
Spezifikationen
| Hybridabmessung | 15x 0,14mm²+ 4x 0,50mm² |
|---|---|
| Aderkennzeichnung | farbig spezial |
| Mantelfarbe | grün |
| Nennspannung | UL 300V |
| Aussendurchmesser mm | 7.60 |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
| Zertifizierung | UL/CSA |
| Motorenhersteller | ÖLFLEX |
| Kabeltyp | ÖLFLEX SERVO 728 CY |
| Konfektioniert mit Stecker | Nein |
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |