Steuerkabel 600V UL CSA

ÖLFLEX 191

In Leiterquerschnitten bis 120mm² verfügbar, erhöht ölbeständig

Underwriters Laboratories recognized Canadian Standards Association RoHS Konform CE Konform

Diese ungeschirmten Steuerleitungen bieten sich besonders für den exportorientierten Maschinen-, Anlagen- und Gerätebauer an:
Als Anschluss- und Verbindungsleitungen für Steuerschränke an Werkzeugmaschinen, Fliess- und Montagebändern, Förderanlagen, Fertigungsstrassen u.s.w. Einsatz bei mittleren mechanischen Beanspruchungen für feste Verlegung und teilweise flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen (auch Wasser-Öl-
Gemische), jedoch nicht im Freien.

41 von 41
Aderzahl
Querschnitt mm²
AWG Grösse
Gefunden: 41

Spezifikationen

Bauform Kabel
rund
Kabeltyp
MULTINORM
Material Aussenmantel
PVC
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
flexibel
Nennspannung
Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 600V
Halogenfrei
Nein
Zertifizierung
  • UL/CSA
  • CPR
CPR Brandklasse
Dca
Beständigkeit
  • Chemisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • PVC Kabel

Downloads