ÖLFLEX 191 5G10
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
| Art-Nr | 0011170 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 10,00 |
|---|---|
| AWG Grösse | 8 |
| Aderzahl | 5G (mit grün/gelb) |
| Aderkennzeichnung | nummeriert |
| Mantelfarbe | grau |
| Aussendurchmesser mm | 18.40 |
| Bauform Kabel | rund |
| Kabeltyp | MULTINORM |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+90°C |
| Zertifizierung |
|
| Beständigkeit |
|
| Unterkategorie Kabel |
|
| Nennspannung | Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 600V |
| Approbationen | AWM Style 21098, UL 758 File E63634 + CSA AWM I A/B II A/B File LL 53776 |
| CPR Brandklasse | Dca |
| Zolltarif | 8544.4900 |