PUR-Daten Spiralkabel schwarz

UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y

für exakte Impulsübermittlung

Aussenisolation aus Polyurethan (PUR) CE Konform

Diese Spiralkabel mit einem Aussenmantel aus einer Polyurethan (PUR) Mischung werden in der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik eingesetzt. Überall dort wo abgeschirmte Kabel in kleinsten Dimensionen benötigt werden.
Der Nutzen dieser Spiralkabel ist die Gesamtabschirmung gegen hochfrequente Einflüsse und Sicherstellung von exakter Impulsübermittlung.

Auszugslängen bis zum 4-fachen der geschlossenen Länge.

Länge der gestreckten Enden: 200mm und 600mm.

 

 

120 von 120
Aderzahl
Querschnitt mm²
Länge ausgezogen / eingezogen (mm)

Spezifikationen

Bauform Kabel
spiral
Kabeltyp
UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y
Litzenaufbau
Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach VDE 0295, IEC 60228 Cl.6
Aderisolation
Aderisolation auf Polyolefin-Basis, Farbcode DIN 47100
Material Aussenmantel
PUR
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei
Nein
Temperaturbereich
-5°C...+50°C
Beständigkeit
  • Mechanisch
  • UV
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Spiralkabel
Prüfspannung
1200V
Nennspannung
250V