Steuerkabel PUR-PVC ölbeständig

ÖLFLEX 409 P

UL, Aussenmantel schwarz

Underwriters Laboratories recognized CE Konform
39 von 39
Aderzahl
Querschnitt mm²
Gefunden: 39
ÖLFLEX 409 P 3G0,75
 
7.20 Artikel-Nr:1311103
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX 409 P 4G0,75
 
7.70 Artikel-Nr:1311104
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX 409 P 5G0,75
 
8.30 Artikel-Nr:1311105
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX 409 P 7G0,75
 
8.90 Artikel-Nr:1311107
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX 409 P 10G0,75
 
10.80 Artikel-Nr:1311110
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX 409 P 12G0,75
 
11.10 Artikel-Nr:1311112
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX 409 P 18G0,75
 
12.80 Artikel-Nr:1311118
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX 409 P 25G0,75
 
14.50 Artikel-Nr:1311125
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 25.11.2026
ÖLFLEX 409 P 3G1
 
7.50 Artikel-Nr:1311203
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX 409 P 4G1
 
8.00 Artikel-Nr:1311204
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX 409 P 5G1
 
8.70 Artikel-Nr:1311205
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX 409 P 7G1
 
9.30 Artikel-Nr:1311207
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Bauform Kabel
rund
Kabeltyp
ÖLFLEX 409 P
Material Aussenmantel
PUR
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Nein
Zertifizierung
UL/CSA
Beständigkeit
  • Mechanisch
  • UV
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel

Downloads