Motorenkabel 0.6/1kV kapazitätsarm UL/CSA

ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB

EMV konformes (EN55011) Drehstrom-Motorenkabel 0,6/1kV PP/PVC UL/CSA

Underwriters Laboratories recognized UL recognized for U.S and Canadian marked CE Konform RoHS Konform

 

Dank der doppelten Abschirmung aus einer Aluminium/Polyester-Bandagierung und einem verzinnten Kupferdrahtgeflecht sowie der kapazitätsarmen Polypropylen (PP) Aderisolation ist dieses Kabel geeignet für den Einsatz zwischen Frequenzumrichtern und Drehstrom-Motoren. Mit UL/CSA Zulassung.

(Ausführung 9YSLCY schwarz: auch im Freien oder direkt in Erde, jedoch nicht in den USA oder Kanada)

ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G1,5
 
10.50 Artikel-Nr:0037000
VE: 3000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 23.06.2026
ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G2,5
 
11.80 Artikel-Nr:0037001
VE: 2500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 23.06.2026
ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G4,0
 
13.30 Artikel-Nr:0037002
VE: 1500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 23.06.2026
ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G6,0
 
14.90 Artikel-Nr:0037003
VE: 2000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 23.06.2026
ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G10
 
17.70 Artikel-Nr:0037004
VE: 2000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 23.06.2026
ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G16
 
21.50 Artikel-Nr:0037005
VE: 1500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 23.06.2026
ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G25
 
26.30 Artikel-Nr:0037006
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 23.06.2026
ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G35
 
29.70 Artikel-Nr:0037007
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 23.06.2026
ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G50
 
35.80 Artikel-Nr:0037008
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 23.06.2026
ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G70
 
40.90 Artikel-Nr:0037009
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 23.06.2026
ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G95
 
45.40 Artikel-Nr:0037010
VE: 750m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 23.06.2026
ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G120
 
49.80 Artikel-Nr:0037011
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 23.06.2026
29 von 29
Hybridabmessung
Aderzahl
Querschnitt mm²
Mantelfarbe

Spezifikationen

Bauform Kabel
rund
Kabeltyp
ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB UL
Material Aussenmantel
PVC
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Nein
Zertifizierung
UL/CSA
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Motorenkabel