hochflexible doppelt isolierte PUR-Litze superfeinstdrähtig

ÖLFLEX FD 90 P

PUR Class 6 UL/CSA

Halogenfrei Schleppkettentauglich Underwriters Laboratories recognized UL recognized for U.S and Canadian marked CE Konform
32 von 32
Querschnitt mm²
Farbe

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen
  • PUR Litzen
  • UL/CSA Litzen
  • Schleppkettentaugliche Litzen
Litzentyp
ÖLFLEX CHAIN 90 P
Beständigkeit
  • Mechanisch
  • Öl
  • UV
Flexibilität
hochflexibel / schleppkettentauglich
Abschirmung
ohne Abschirmung
Material Aussenmantel
PUR
Halogenfrei
Ja
Zertifizierung
UL/CSA
Temperaturbereich (mobiler Einsatz)
-35°C...+80°C

Downloads