Hochflexible doppelt isolierte PVC-Litze
ÖLFLEX CHAIN 809 SC
PVC Class 5 UL/CSA

ÖLFLEX CHAIN 809 SC hochflexible Litzen eignen sich für den Schleppketteneinsatz insbesondere wenn wegen Platzproblemen und Mindestbiegeradien mehradrige abgeschirmte Servo-Motorenleitungen nicht eingesetzt werden können.
Ölbeständiger, adhäsionsfreier PVC Mantel.

Schleppkettentauglich
UL recognized for U.S and Canadian marked
CE Konform
24
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen
  • PVC Litzen
  • UL/CSA Litzen
  • Schleppkettentaugliche Litzen
Litzentyp ÖLFLEX CHAIN 809 SC
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei Nein
Temperaturbereich bewegt: 0°C...+70°C (UL: +90°C) / fest verlegt: -40°C...+70°C (UL: +90°C)
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -5°C...+90°C
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten UV

Downloads

Datenblatt (82.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?