Screened Datacable DIN 47100 UL/CSA recoginzed
UNITRONIC LiYCY UL/CSA
dunkelgrau

Canadian Standards Association
Underwriters Laboratories recognized
20
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp UNITRONIC LiYCY A
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Nein
Nennspannung 300V
Zertifizierung UL/CSA
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
Prüfspannung 1500V

Downloads

Datenblatt (249.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?