Sensor/Aktorleitung für flexible/hochflexible Anwendungen

UNITRONIC BUS LD

kompakte Bauweise, Variante UL-recognised

 

Aufbaudaten

LifYY

Leiter: Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6

Aderisolation:

PVC, Farbcode siehe Tabelle unten
Aussenmantel: PVC, schwarz

 

LifY9Y

Leiter: Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6

Aderisolation:

PVC, Farbcode siehe Tabelle unten
Aussenmantel: PUR, schwarz

 

LiY9Y11Y

Leiter: Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6

Aderisolation:

PP, Farbcode siehe Tabelle unten
Aussenmantel: halogenfreies PUR, schwarz
UL-approbiert: UL-Style 20549 / 80°C / 300V
  Schleppkettentauglich
RoHS Konform
RoHS Konform
4

Spezifikationen

Aderisolation Aderisolation aus TPE-E, Farbcode siehe Beschreibung
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?