{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Zum Hauptinhalt springen
Lösungen
E-Service
Aktuelles
Unternehmen
Kontakt
Login
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Start
Sortiment
Kabel
Halogenfreie Kabel
Steuerkabel nummeriert halogenfrei geschirmt ölbeständig nach EN 50363-4-1 mit Innenmantel
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH
UL, B2ca (je nach Artikelnummer)
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH
Spezifikationen
Downloads
Filter
(57)
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 2X0,5
auf Anfrage
Artikel-Nr:
10035030
Ab wieder lieferbar
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3G0,5
auf Anfrage
Artikel-Nr:
10035031
Ab wieder lieferbar
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3X0,5
auf Anfrage
Artikel-Nr:
10035032
Ab wieder lieferbar
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G0,5
auf Anfrage
Artikel-Nr:
10035033
Ab wieder lieferbar
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4X0,5
auf Anfrage
Artikel-Nr:
10035034
Ab wieder lieferbar
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G0,5
auf Anfrage
Artikel-Nr:
10035035
Ab wieder lieferbar
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G0,5
auf Anfrage
Artikel-Nr:
10035036
Ab wieder lieferbar
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 12G0,5
auf Anfrage
Artikel-Nr:
10035037
Ab wieder lieferbar
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 2X0,75
auf Anfrage
Artikel-Nr:
10035040
Ab wieder lieferbar
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3G0,75
auf Anfrage
Artikel-Nr:
10035041
Ab wieder lieferbar
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3X0,75
auf Anfrage
Artikel-Nr:
10035042
Ab wieder lieferbar
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G0,75
auf Anfrage
Artikel-Nr:
10035043
Ab wieder lieferbar
1
2
...
5
»
Filter
57 von 57
CPR Brandklasse
B2ca
45
Dca
1
Aderzahl
2x
4
3x
4
3G (mit grün/gelb)
5
4x
3
4G (mit grün/gelb)
11
5x
1
5G (mit grün/gelb)
9
7x
1
7G (mit grün/gelb)
7
12G (mit grün/gelb)
5
18G (mit grün/gelb)
3
25G (mit grün/gelb)
3
41G (mit grün/gelb)
1
Querschnitt mm²
0,50
8
0,75
12
1,00
11
1,50
9
2,50
5
4,00
3
6,00
3
10,00
2
16,00
2
25,00
1
35,00
1
Filter anwenden
zurücksetzen
Spezifikationen
Bauform Kabel
rund
Litzenaufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation
Halogenfrei
Material Aussenmantel
Halogenfrei
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Ja
Beständigkeit
Flammwidrig
UV
Öl
Zertifizierung
UL
Nennspannung
Uo/U: 300/500V - UL: 600V
Prüfspannung
4000V
Mindestbiegeradius
Gelegentlich bewegt: 15 x Ø<br/>Fest verlegt: 6 x Ø
Unterkategorie Kabel
Halogenfreie Kabel
UL/CSA geprüfte Kabel
Kabeltyp
ÖLFLEX 110 CH
Downloads
Datenblatt
Ja
Nein