Kabel für feste Verlegung halogenfrei 0.6/1kV konzentrischem Kupferleiter

N2XCH

Eca

VDE geprüft CE Konform
49 von 49
Aderzahl
Aderkennzeichnung
Gefunden: 49
N2XCH 3x16 RE/16 0,6/1kV - Eca
 
19.90 Artikel-Nr:1550667
VE: 2000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
N2XCH 3x150 SM/70 0,6/1kV - Eca
 
48.00 Artikel-Nr:1550674
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026

Spezifikationen

Bauform Kabel
rund
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • Kabel für die Gebäudeinstallation
Kabeltyp
N2XCH
Material Aussenmantel
Halogenfrei
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Flexibilität
feste Verlegung
Halogenfrei
Ja
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5.0
  • 90.0
Zertifizierung
VDE
Branche
Gebäudeinstallation

Downloads