Robustes Steuerkabel nummeriert halogenfrei geschirmt 300/500V Nennspannung

ÖLFLEX ROBUST 215 C

wetter- und ölbeständig

ECOLAB Halogenfrei CE Konform

Die Isolation von OELFLEX® ROBUST 215 C ist resistent gegen pflanzliche, synthetische oder mineralische Fette, Wachse und Öle und deren Emulsionen und ist ECOLAB zertifiziert. Das abgeschirmte OELFLEX® ROBUST 215 C ist dank der schwarzen Ummantelung auch noch unempfindlich gegen UV-Strahlung, Hitze (bis 80°C), Frost (bis-50°C) und Nässe nach EN-50396 und HD605.S2.

ÖLFLEX ROBUST 215 C 2X0,5
 
5.90 Artikel-Nr:0022700
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G0,5
 
6.20 Artikel-Nr:0022701
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX ROBUST 215 C 3X0,5
 
6.20 Artikel-Nr:0022702
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G0,5
 
6.60 Artikel-Nr:0022703
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX ROBUST 215 C 4X0,5
 
6.60 Artikel-Nr:0022704
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX ROBUST 215 C 5G0,5
 
7.10 Artikel-Nr:0022705
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX ROBUST 215 C 7G0,5
 
7.70 Artikel-Nr:0022708
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX ROBUST 215 C 7X0,5
 
7.70 Artikel-Nr:0022709
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX ROBUST 215 C 12G0,5
 
10.10 Artikel-Nr:0022711
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX ROBUST 215 C 18G0,5
 
11.80 Artikel-Nr:0022712
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX ROBUST 215 C 25G0,5
 
13.70 Artikel-Nr:0022713
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
59 von 59
Aderzahl
Querschnitt mm²

Spezifikationen

Material Aussenmantel
TPE
Aderisolation
Aderisolation auf PP-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern
Adern in Lagen verseilt
Litzenaufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Prüfspannung
A/A: 4000V<br/>A/S: 2000V