Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 5 nummeriert ab 0.50mm²

ÖLFLEX CHAIN 809 CY

für mittlere Beanspruchung 1000V UL/CSA

UL recognized for U.S and Canadian marked CE Konform

Ölflex CHAIN 809 CY wurde für den Einsatz in Schleppketten konstruiert. Sie ermöglichen den Einsatz mit einem Mindestbiegeradius ab 10 x Leitungsdurchmesser. Das Ölflex CHAIN 809 CY mit Kupferabschirmgeflecht kommt bei EMV-kritischen Anwendungen zum Einsatz. Ausgelegt für 2 Millionen Wechselbiegezyklen und Verfahrwege bis 10 Meter. Für Verfahrwege > 10 m empfehlen wir Vollflex ULTRA C-PUR.

36 von 36
Aderzahl
Querschnitt mm²
Gefunden: 36
ÖLFLEX CHAIN 809 CY 2X0,5
 
5.80 Artikel-Nr:1026751
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 CY 3G0,5
 
6.10 Artikel-Nr:1026752
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 CY 4G0,5
 
6.60 Artikel-Nr:1026753
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 CY 5G0,5
 
7.10 Artikel-Nr:1026754
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.12.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 CY 7G0,5
 
8.50 Artikel-Nr:1026755
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 CY 12G0,5
 
10.00 Artikel-Nr:1026756
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 CY 25G0,5
 
14.10 Artikel-Nr:1026758
VE: 2000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 CY 2X0,75
 
6.20 Artikel-Nr:1026759
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 CY 3G0,75
 
6.60 Artikel-Nr:1026760
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 CY 4G0,75
 
7.10 Artikel-Nr:1026761
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 CY 5G0,75
 
7.70 Artikel-Nr:1026762
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026

Spezifikationen

Bauform Kabel
rund
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
Kabeltyp
ÖLFLEX CHAIN 809 CY
Material Aussenmantel
PVC
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Flexibilität
hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei
Nein
Zertifizierung
UL/CSA
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • Öl
Prüfspannung
4000V

Downloads