ÖLFLEX CHAIN 809 CY 12G0,5

Artikel-Nr: 1026756
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Querschnitt mm²
0,50
Aderzahl
12G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung
nummeriert
Mantelfarbe
grau
Aussendurchmesser mm
10.00
Nennspannung
UL 1kV
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Litzenaufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation
Aderisolation aus PVC, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern
Adern in Lagenverseilung
Besonderheiten
Vliesbewicklung
Abschirmung
Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Aussenmantel
Aussenmanter aus PVC, grau (RAL 7001)
Mindestbiegeradius
bewegt/festverlegt: 10x / 4x Ø
Temperaturbereich
Bewegt: 0°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung
VDE: Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 1000V
Prüfspannung
4000V
Approbationen
UL-AWM Style 20886
Material Aussenmantel
PVC
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Flexibilität
hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei
Nein
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • 1
  • 70
Zertifizierung
UL/CSA
Kabeltyp
ÖLFLEX CHAIN 809 CY
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
Bauform Kabel
rund
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • Öl
Zolltarif
8544.4900

Downloads