ÖLFLEX CHAIN 809 CY 3G0,75
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 1026760 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,75 |
---|---|
Aderzahl | 3G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Mantelfarbe | grau |
Aussendurchmesser mm | 6.60 |
Nennspannung | UL 1kV |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
Aderisolation | Aderisolation aus PVC, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293) |
Adern | Adern in Lagenverseilung |
Besonderheiten | Vliesbewicklung |
Abschirmung | Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten |
Aussenmantel | Aussenmanter aus PVC, grau (RAL 7001) |
Mindestbiegeradius | bewegt/festverlegt: 10x / 4x Ø |
Temperaturbereich |
Bewegt: 0°C...+70°C Fest verlegt: -40°C...+80°C |
Nennspannung | VDE: Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 1000V |
Prüfspannung | 4000V |
Approbationen | UL-AWM Style 20886 |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Kabeltyp | ÖLFLEX CHAIN 809 CY |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Temperaturbereich | 0°C...+70°C, UL/CSA +80°C |
Beständigkeiten |
|
Zolltarif | 8544.4900 |