ÖLFLEX CHAIN 809 CY 4G0,5

ÖLFLEX CHAIN 809 CY 4G0,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1026753

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,50
Aderzahl 4G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 6.60
Nennspannung UL 1kV
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation aus PVC, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern Adern in Lagenverseilung
Besonderheiten Vliesbewicklung
Abschirmung Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Aussenmantel Aussenmanter aus PVC, grau (RAL 7001)
Mindestbiegeradius bewegt/festverlegt: 10x / 4x Ø
Temperaturbereich Bewegt: 0°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung VDE: Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 1000V
Prüfspannung 4000V
Approbationen UL-AWM Style 20886
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • 1
  • 70
Zertifizierung UL/CSA
Kabeltyp ÖLFLEX CHAIN 809 CY
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
Bauform Kabel rund
Temperaturbereich 0°C...+70°C, UL/CSA +80°C
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Öl
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?