PVC-Erdkabel für feste Verlegung mit konzentrischem Kupferleiter geschirmt

NYCWY

Eca

VDE geprüft CE Konform
23 von 23
Aderzahl
Querschnitt mm²
Gefunden: 23
NYCWY 4x240 SM/120 0,6/1kV - Eca
 
62.40 Artikel-Nr:15503293
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
NYCWY 3x70 SM/35 0,6/1kV - Eca
 
36.00 Artikel-Nr:15505133
VE: 2000m (empfohlen)
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
NYCWY 3x95 SM/50 0,6/1kV - Eca
 
38.00 Artikel-Nr:15505143
VE: 1500m (empfohlen)
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
NYCWY 3x120 SM/70 0,6/1kV - Eca
 
41.00 Artikel-Nr:15505153
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
NYCWY 3x50 SM/50 0,6/1kV - Eca
 
30.00 Artikel-Nr:15505163
VE: 2000m (empfohlen)
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
NYCWY 3x185 SM/95 0,6/1kV - Eca
 
50.00 Artikel-Nr:15505173
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
NYCWY 3x10 RE/10 0,6/1kV - Eca
 
20.00 Artikel-Nr:15505263
VE: 2000m (empfohlen)
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
NYCWY 3x16 RE/16 0,6/1kV - Eca
 
22.00 Artikel-Nr:15505273
VE: 2000m (empfohlen)
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
NYCWY 3x25 RM/25 0,6/1kV - Eca
 
26.00 Artikel-Nr:15505283
VE: 2000m (empfohlen)
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
NYCWY 3x35 SM/35 0,6/1kV - Eca
 
26.00 Artikel-Nr:15505303
VE: 2000m (empfohlen)
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Bauform Kabel
rund
Kabeltyp
NYCWY
Material Aussenmantel
PVC
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Flexibilität
feste Verlegung
Nennspannung
Uo/U: 600/1000V
Halogenfrei
Nein
Zertifizierung
  • VDE
  • CE
  • CPR
CPR Brandklasse
Eca
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • UV
Branche
Gebäudeinstallation
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • Kabel für die Gebäudeinstallation