NSSHÖU-O 1X16auf AnfrageAussendurchmesser mm: 10.90 Artikel-Nr:1600500VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 11.08.2026
NSSHÖU-O 1X25auf AnfrageAussendurchmesser mm: 13.30 Artikel-Nr:1600501VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 11.08.2026
NSSHÖU-O 1X35auf AnfrageAussendurchmesser mm: 14.40 Artikel-Nr:1600502VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 11.08.2026
NSSHÖU-O 1X50auf AnfrageAussendurchmesser mm: 16.70 Artikel-Nr:1600503VE: 1500m (empfohlen)Liefertermin auf Anfrage showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)" @mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)" class="padding-0 absolute mb-2 z-50" style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;" x-show="showInfo" x-transition >044 817 97 97
NSSHÖU-O 1X70auf AnfrageAussendurchmesser mm: 18.90 Artikel-Nr:1600504VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 11.08.2026
NSSHÖU-O 1X95Dieses Produkt enthält den folgenden Stoff der REACH Kandidatenliste in Konzentrationen über 0,1 Masauf AnfrageAussendurchmesser mm: 25.00 Artikel-Nr:1600505VE: 1000m (empfohlen)Liefertermin auf Anfrage showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)" @mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)" class="padding-0 absolute mb-2 z-50" style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;" x-show="showInfo" x-transition >044 817 97 97
NSSHÖU-O 1X120auf AnfrageAussendurchmesser mm: 23.30 Artikel-Nr:1600506VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 11.08.2026
NSSHÖU-O 1X150Dieses Produkt enthält den folgenden Stoff der REACH Kandidatenliste in Konzentrationen über 0,1 Masauf AnfrageAussendurchmesser mm: 25.20 Artikel-Nr:1600507VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 11.08.2026
NSSHÖU-O 1X185Dieses Produkt enthält den folgenden Stoff der REACH Kandidatenliste in Konzentrationen über 0,1 Masauf AnfrageAussendurchmesser mm: 28.40 Artikel-Nr:1600508VE: 1000m (empfohlen)Liefertermin auf Anfrage showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)" @mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)" class="padding-0 absolute mb-2 z-50" style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;" x-show="showInfo" x-transition >044 817 97 97
NSSHÖU-O 1X240auf AnfrageAussendurchmesser mm: 31.40 Artikel-Nr:1600509VE: 1000m (fix)Mindestbestellmenge: 1'000 mLiefertermin auf Anfrage showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)" @mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)" class="padding-0 absolute mb-2 z-50" style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;" x-show="showInfo" x-transition >044 817 97 97
NSSHÖU-J 3G1,5auf AnfrageAussendurchmesser mm: 11.80 Artikel-Nr:1600516VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 11.08.2026
NSSHÖU-J 3G2,5auf AnfrageAussendurchmesser mm: 13.20 Artikel-Nr:1600517VE: 5000m (empfohlen)Liefertermin auf Anfrage showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)" @mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)" class="padding-0 absolute mb-2 z-50" style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;" x-show="showInfo" x-transition >044 817 97 97