NAYY-O 1x50 RM 0,6/1kVEcaauf AnfrageAussendurchmesser mm: 15.40 Artikel-Nr:1550056VE: 10000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
NAYY-J 4x35 RE 0,6/1kVEcaauf AnfrageAussendurchmesser mm: 29.00 Artikel-Nr:1552010VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
NAYY-J 4x50 SE 0,6/1kVEcaauf AnfrageAussendurchmesser mm: 30.00 Artikel-Nr:1552011VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
NAYY-J 4x70 SE 0,6/1kVEcaauf AnfrageAussendurchmesser mm: 35.00 Artikel-Nr:1552012VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
NAYY-J 4x95 SE 0,6/1kVEcaauf AnfrageAussendurchmesser mm: 39.00 Artikel-Nr:1552013VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
NAYY-J 4x120 SE 0,6/1kVEcaauf AnfrageAussendurchmesser mm: 42.00 Artikel-Nr:1552014VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
NAYY-J 4x150 SE 0,6/1kVEcaauf AnfrageAussendurchmesser mm: 46.00 Artikel-Nr:1552015VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
NAYY-J 4x185 SE 0,6/1kVEcaauf AnfrageAussendurchmesser mm: 51.00 Artikel-Nr:1552016VE: 500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
NAYY-J 4x240 SE 0,6/1kVEcaauf AnfrageAussendurchmesser mm: 60.00 Artikel-Nr:1552017VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
NAYY-O 1x300 RM 0,6/1kVEcaauf AnfrageAussendurchmesser mm: 30.00 Artikel-Nr:1552022VE: 2000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
NAYY-O 1x70 RM 0,6/1kVEcaauf AnfrageAussendurchmesser mm: 18.00 Artikel-Nr:3036547VE: 1000m (empfohlen)Liefertermin auf Anfrage showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)" @mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)" class="padding-0 absolute mb-2 z-50" style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;" x-show="showInfo" x-transition >044 817 97 97
NAYY-O 1x95 RM 0,6/1kVEcaauf AnfrageAussendurchmesser mm: 20.00 Artikel-Nr:3036548VE: 1000m (empfohlen)Liefertermin auf Anfrage showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)" @mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)" class="padding-0 absolute mb-2 z-50" style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;" x-show="showInfo" x-transition >044 817 97 97