NAYY-J 4x240 SE 0,6/1kV
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
Art-Nr | 1552017 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 240,00 |
---|---|
Aderzahl | 4G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 60.00 |
Nennspannung | 0,6/1kV |
Litzenaufbau | Leiter aus Aluminium |
Aderisolation | Aderisolation auf PVC-Basis |
Adern |
Abkürzungen "re", "se": r = runde Leiterform; s = sektorförmiger Leiter; e = eindrähtiger Leiter |
Besonderheiten | Füllmischung über den Aderverband |
Aussenmantel | Aussenmantel auf PVC-Basis |
Mindestbiegeradius | 12 x Ø |
Temperaturbereich |
Bei Verlegung: -5°C...+50°C Fest verlegt: -30°C...+90°C |
Nennspannung | Uo/U: 600/1000V |
Prüfspannung | 4000V |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | feste Verlegung |
Halogenfrei | Nein |
Zertifizierung |
|
Kabeltyp | NAYY-J, NAYY-O |
Branche | Gebäudeinstallation |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Temperaturbereich | -40°C...+70°C |
CPR Brandklasse | Eca |
Beständigkeiten |
|
Zolltarif | 8544.4900 |