ETHERLINE PN FD CAT. 5 RJ45 PUR patchcords

Cat.5/5e Profinet A 2p RJ45 PU

für hochflexible Anwendungen, PROFINET Typ C

Ethernet/IP Profinet Aussenisolation aus Polyurethan (PUR) Schleppkettentauglich Halogenfrei RoHS Konform
14 von 14
Länge
Gefunden: 14
IE-PNC-5-RJ45-1-P-2-22-FD-RJ45 - Patch Cat.5 RJ45 0°-RJ45 0° 1m
 
Cat. 5e RJ45 gerade RJ45 gerade 1.00 hochflexibel / schleppkettentauglich Artikel-Nr:2171279
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
IE-PNC-5-RJ45-2-P-2-22-FD-RJ45 - Patch Cat.5 RJ45 0°-RJ45 0° 2m
 
Cat. 5e RJ45 gerade RJ45 gerade 2.00 hochflexibel / schleppkettentauglich Artikel-Nr:2171280
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
IE-PNC-5-RJ45-3-P-2-22-FD-RJ45 - Patch Cat.5 RJ45 0°-RJ45 0° 3m
 
Cat. 5e RJ45 gerade RJ45 gerade 3.00 hochflexibel / schleppkettentauglich Artikel-Nr:2171281
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
IE-PNC-5-RJ45-5-P-2-22-FD-RJ45 - Patch Cat.5 RJ45 0°-RJ45 0° 5m
 
Cat. 5e RJ45 gerade RJ45 gerade 5.00 hochflexibel / schleppkettentauglich Artikel-Nr:2171282
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
IE-PNC-5-RJ45-10-P-2-22-FD-RJ45 - Patch Cat.5 RJ45 0°-RJ45 0° 10m
 
Cat. 5e RJ45 gerade RJ45 gerade 10.00 hochflexibel / schleppkettentauglich Artikel-Nr:2171283
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
IE-PNC-5-RJ45-20-P-2-22-FD-RJ45 - Patch Cat.5 RJ45 0°-RJ45 0° 20m
 
Cat. 5e RJ45 gerade RJ45 gerade 20.00 hochflexibel / schleppkettentauglich Artikel-Nr:2171284
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
IE-PNC-5-RJ45-1-P-2-22-FD-OE - Patch Cat.5 RJ45 0°-freie Ltg. 1m
 
Cat. 5e RJ45 gerade Freie Leitung 1.00 hochflexibel / schleppkettentauglich Artikel-Nr:2171286
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
IE-PNC-5-RJ45-2-P-2-22-FD-OE - Patch Cat.5 RJ45 0°-freie Ltg. 2m
 
Cat. 5e RJ45 gerade Freie Leitung 2.00 hochflexibel / schleppkettentauglich Artikel-Nr:2171287
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
IE-PNC-5-RJ45-3-P-2-22-FD-OE - Patch Cat.5 RJ45 0°-freie Ltg. 3m
 
Cat. 5e RJ45 gerade Freie Leitung 3.00 hochflexibel / schleppkettentauglich Artikel-Nr:2171288
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
IE-PNC-5-RJ45-5-P-2-22-FD-OE - Patch Cat.5 RJ45 0°-freie Ltg. 5m
 
Cat. 5e RJ45 gerade Freie Leitung 5.00 hochflexibel / schleppkettentauglich Artikel-Nr:2171289
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.