IE-PNC-5-RJ45-0,5-P-2-22-FD-RJ45
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2171278 |
---|
Spezifikationen
Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
---|---|
Industrial Ethernet Systeme | PROFINET, Ethernet, EtherCAT, ETHERNET/IP |
PROFINET Typ | C |
Anschluss 1 | RJ45 gerade |
Anschluss 2 | RJ45 gerade |
Länge | 0.50 |
Abschirmung | SF/UTP |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | grün |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeit |
|
Kabeltyp | ETHERLINE PN FD Cat.5 Patchkabel PUR |
Halogenfrei | Nein |
Unterkategorie Kabel |
|
Temperaturbereich | -40°C...+70°C |
Zolltarif | 8544.4200 |