Vollprotec 45° LTC M32-29 UL
noir, UE 10pcs
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0406212901 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M32 x 1.5 |
---|---|
Unité d'emballage | 10 |
Legende A | 80.0 |
Legende B | 76.0 |
Legende C | 45 |
Legende D | 41 |
Legende LR | 15 |
Ø de gaine mm | 29 |
Ø intérieur | 25.7 |
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Type de protection | IP 66/IP 68/IP 69 avec joint ORJ et PLJ |
Presse-étoupe 45° | Oui |
Presse-étoupe 90° | Non |
Recherche | Condufix |
Tarif douanier | 3917.4000 |