Vollprotec 45° LTC M32-29 UL
schwarz, VE 10Stk
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0406212901 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M32 x 1.5 |
---|---|
Verpackungseinheit | 10 |
Legende A | 80.0 |
Legende B | 76.0 |
Legende C | 45 |
Legende D | 41 |
Legende LR | 15 |
Schlauch Ø mm | 29 |
Innen-Ø | 25.7 |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) |
Schutzart | IP 66/IP 68/IP 69 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring |
45° Verschraubung | Ja |
90° Verschraubung | Nein |
Schlagwort | Condufix |
Zolltarif | 3917.4000 |