Socles de fixation CM2 14.6x22.5x11

nature

Socles de fixation CM2 14.6x22.5x11

nature

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0601033000

Spécifications

Couleur nature
Dimensions A x B x H (mm) 14.6x22.5x11
Largeur max. de ligature F = 9mm
Trou à vis 5.0mm
Unité d'emballage 100
Nouveauté Non
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (1.6 Mio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?