SKINTOP MS BRUSH M40x1,5

SKINTOP MS BRUSH M40x1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53112678

Spécifications

Grandeur M M40 x 1.5
Plage de serrage mm 19.0 - 28.0
Longueur du filetage 9.0
Ouverture de clé 45
Unité d'emballage 1
Diamètre extérieur sur gaine 10.0
Type de presse-étoupes SKINTOP MS-M-BRUSH
Tarif douanier 7419.9949

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?